igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
17 mm
Maks. diameter på kabel
14 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
15 mm
Bøjningsradius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,83 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger27,39 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2.17.015.028.027,39 EUR
Energy chain series E2.17 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 17mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2.17.015.028.01528