igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
38 mm
Max. cable diameter
34.2 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
2,67 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger48,06 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2.38.050.063.048,06 EUR
Series E2.38 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 38 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2.38.050.063.05063