igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
10 mm
Maks. diameter på kabel
8 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
6 mm
Bøjningsradius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,46 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger23,00 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2i.10.06.018.023,00 EUR
Energikæde serie E2i.10 | Åbning i begge sider langs den indre radius | indre højde: 10,1 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.10.06.018.0618