igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
38 mm
Maks. diameter på kabel
36 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
63 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
2,78 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger50,04 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2I.38.050.063.050,04 EUR
Serie E2i.38 | Åbning i begge sider langs den indre radius | Indre højde: 38mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.38.050.063.05063