igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
48 mm
Maks. diameter på kabel
43.2 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
225 mm
Bøjningsradius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2I.48.225.125.0Pris på anmodning
Serie E2i.48 | Åbning i begge sider langs den indre radius | Indre højde: 48 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.225.125.0225125