igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
18 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
3,84 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger57,60 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E300.2/45.075.057,60 EUR
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE300.2/45.075.010075