igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
64 mm
Maks. diameter på kabel
57 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
7,74 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger85,14 EUR
klar til afsendelse om 48 - 72 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4.64L.075.125.085,14 EUR
Energy chain series E4.64L | Crossbars every link: opening on the inner and outer radius | Inner height: 64mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE4.64L.075.125.075125