igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
34 mm
Maks. diameter på kabel
30 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
63 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,78 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger68,04 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4Q.34.075.063.068,04 EUR
E4Q.34 series | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 34mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.34.075.063.07563