Nyt
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
64 mm
Maks. diameter på kabel
57 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
487.5 mm
Bøjningsradius [R]
150 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 48 - 72 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4Q.64L.487.150.0Pris på anmodning
Energy chain series E4Q.64L | Openable from both sides along the inner and outer radii | Inner height: 64mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE4Q.64L.487.150.0487.5150