igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 3
Indre højde [Hi]
52 mm
Maks. diameter på kabel
46 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
40 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
8,28 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger281,52 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E6.52.040.075.0.ESD281,52 EUR
ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075