igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
29 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
30 mm
Bend radius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
1,52 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger69,92 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E61.29.030.055.069,92 EUR
Energy chain series E61.29 | Openable from both sides along the inner and outer radii | Inner height: 29mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055