igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
35 mm
Maks. diameter på kabel
31 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
30 mm
Bøjningsradius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
2,96 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger118,40 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E61.35.030.055.0118,40 EUR
Serie E61.35 | Kan åbnes langs den indvendige og udvendige radius, fra begge sider | Indre højde: 35 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE61.35.030.055.03055