igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
87 mm
Bend radius [R]
150 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E61.80.08.150.0Pris på anmodning
Energy chain series E61.80 | Crossbars removable along the inner and outer radii | Inner height: 80mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150