igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
82 mm
Maks. diameter på kabel
72 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
150 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
18,89 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger188,90 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : H4Q.82.100.150.0188,90 EUR
H4Q.82 series | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 82mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotH4Q.82.100.150.0100150