igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
38 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,85 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger42,50 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R07.10.038.042,50 EUR
Energy chain series R07 | Closed zipper band, zip-open along the outer radius | Inner height: 10.3mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotR07.10.038.01038