igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
56 mm
Maks. diameter på kabel
50 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
150 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
12,39 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger136,29 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 18840.07.150.0136,29 EUR
Energirør R18840 | fuldstændigt lukket, kan åbnes på den ene side langs den udvendige radius | indre højde: 56 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150