igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
48 mm
Maks. diameter på kabel
43 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
100 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
6,42 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger115,56 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R2.48.075.100.0115,56 EUR
Lukket energikædeserie R2.48 | Kan åbnes langs den udvendige radius fra begge sider (venstre og højre) | Indre højde: 48mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotR2.48.075.100.075100