igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
108 mm
Max. cable diameter
100 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
200 mm
Bend radius [R]
350 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
48,52 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger339,64 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.112.20.350.0339,64 EUR
Enclosed energy chain series R4.112 | Fully enclosed: can be opened along the outer radius from one side | Inner height: 108mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350