igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
31 mm
Maks. diameter på kabel
28 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
125 mm
Bøjningsradius [R]
100 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.31L.125.100.0Pris på anmodning
Energikædeserie R4.31L | Helt lukket: kan åbnes fra begge sider langs den indvendige og udvendige radius | Indre højde: 31mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.31L.125.100.0125100