igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
112 mm
Bend radius [R]
200 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
6,71 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger100,65 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.48L.112.200.0100,65 EUR
Energy tube R4.48L | Completely closed: openable from both sides along the inner and outer radii | Inner height: 48mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.200.0112200