igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
22 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
60 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
1,80 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger61,20 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 48.025.060.061,20 EUR
Energy tube series R48 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 25mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dot48.025.060.02560