igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
62 mm
Bend radius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
3,98 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger143,28 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R6.40.062.075.0143,28 EUR
Energy tube R6.40 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 40mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275