igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
100 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
3,68 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger103,04 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 68.050.100.0103,04 EUR
Energy tube series R68 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 45mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100