igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
Indre højde [Hi]
42 mm
Maks. diameter på kabel
38 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
8,03 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger120,45 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 7838C.05.125.0120,45 EUR
Energy tube 7838C | Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 42mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125