igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
52 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
100 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
5,00 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger125,00 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : RX40.100.100.0125,00 EUR
Energy tube series RX40 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid openable along the outer radius | Inner height: 52mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotRX40.100.100.0100100