igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
73 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
140 mm
Bend radius [R]
140 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
9,68 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger174,24 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : RX56.140.140.0174,24 EUR
Energy tube series RX56 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 73mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotRX56.140.140.0140140