igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10.7 mm
Max. cable diameter
6.5 mm

Opening principle
åbnes fra indvendig radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,43 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger21,50 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : Z06.10.018.021,50 EUR
Energy chain series Z06 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 10.7mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotZ06.10.018.01018