igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
19 mm
Maks. diameter på kabel
13 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
15 mm
Bøjningsradius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,67 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger22,11 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : Z14.1.028.022,11 EUR
Energikæde serie Z14 | Split tværstænger langs indre radius| Indre højde: 19mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotZ14.1.028.01528