igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
åbnes fra indvendig radius
Inner width [Bi]
36 mm
Bend radius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : Z16.3.125.0Pris på anmodning
Energy chain series Z16 | Push in cables in inner radius | Inner height: 32mmAnvendelse
Fritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125