igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
20 mm

Opening principle
åbnes fra indvendig radius
Inner width [Bi]
57 mm
Bend radius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
1,40 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger30,80 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : Z200.05.055.030,80 EUR
Energy chain series Z200 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 24.3mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotZ200.05.055.05755