igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
28 mm
Maks. diameter på kabel
20 mm

Åbningsprincip
Med zipper
indre bredde [Bi]
68 mm
Bøjningsradius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
17,57 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger158,13 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : SKY28.068.02.1158,13 EUR
e-skin® hybrid corrugated tube SKY28 | Two-part corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 28mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitSKY28.068.02.16855