igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- 1 x Polymer monteringsbeslag
- 1 m velcrostrimmel
- 1x let monteringsbeslag størrelse 30 eller 40
- Egnet til TRE, TRC & TRL i størrelse 30 eller 40
- Silikonefri
igus-icon-lieferzeit-dotTR.COB.01.40.Z0.0
40
De universelle monteringsbeslag med burrebånd er fleksible i formen og tilpasser sig enhver robotarm. Et slankt design med afrundede kanter minimerer risikoen for skader i tilfælde af kontakt med robotten. Disse cobot-spænder har ingen kabelkanal og er egnet til triflex® R-serien TRC/TRE/TRL. Afhængigt af fyldningen af e-chain kan du vælge mellem størrelse 30 og 40 og fastgøre alle standard beskyttelsesslange med den.