e-chain sæt til RS-indtrækningssystem

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
TRC.RS.40.058.0500.0 product image
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
  • Der er 2 type triflex R kæder at vælge imellem
    TRE = åben 
    TRC = lukket
  • Brug størrelsesindekset til at vælge den rigtige kædestørrelse til RS-systemet
  • Derudover skal du vælge den ønskede længde uden for RS-systemet
    500 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm
  • Andre længder mulige på anmodning
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Standard version
40
lukket
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?