Hvad er en krydsruller vejledning?
En krydsrullevejledning består af
to styreskinner, som er forbundet med en serie af
cylindriske ruller. Disse ruller er arrangeret til at skære hinanden, hvilket muliggør en
jævn belastningsfordeling i alle retninger. Dette fører til
høj styrke og
præcision af vejledningen, hvilket er særligt fordelagtigt for applikationer med høje belastninger og tætte tolerancer.
Hvor bruges krydsrullevejledningen?
Krydsrullevejledningen fås i forskellige størrelser og type for at opfylde de specifikke krav til hver applikation. Den kan bruges i en bred vifte af industrier, herunder:
- Robotteknologi
- Medicinalteknologi
- Halvlederproduktion
- Vakuumapplikationer
- Lineære og laserjusteringer
- Optisk industri
Hvad gør igus-alternativet til krydsrullevejledning så specielt?
Takket være sin innovative teknologi tilbyder
xiros -alternativet til krydsrullevejledning forbedret ydeevne på mange anvendelsesområder. Den
lave rullefriktion sikrer forbedret effektivitet og
reducerer slitage. Derudover er typen
ekstremt slankt og muliggør anvendelse på begrænsede installationsplads. Desuden kan du med vores rullevejledning spare op til
60% sammenlignet med konventionelle krydsrullevejledning. I forhold til bæredygtighed er det derfor uovertruffen. Fraværet af smørefedt fører til en
reduktion i vedligeholdelse og forhindrer miljøforurening.
Vi præsenterer vores alternativ til den konventionelle krydsrullevejledning

Tech up:
- Smørefri
- Lav rullefriktion
- Ekstremt smal

Cost down:
- Op til 60 % mere økonomisk end klassiske krydsrullevejledning

bevis:

bæredygtighed:
- Miljøvenlig, ingen ekstra smøremidler er nødvendige
- igus® understøtter den cirkulære økonomi i plast og investerer i kemisk genindvinding. Mere på: igus.eu/sustainability