Testlaboratorium for polymer-kuglelejer

Det er, hvad der venter dig på vores testlaboratorieside:

    Testrig i kuglelejetestlaboratoriet

    Testrigg til radiale sporkuglelejer:

    • Testrigge med integrerede sensorer (DAQ) til samtidig måling af slid, belastningsabsorbering op til 250 N, forskellige levetids- og temperaturtest
    • Maks. hastighed: 5.000 o/min
    • Bevægelse: Ydre ring stopper, indre ring roterer
    • Installationsstørrelse: 6000
    Materialeingeniør ved testriggen for radiale sporkuglelejer
    DAQ-målesystem

    Testbænk til rotation:

    • Test ved høj hastighed og lave belastninger (5.000 o/min, 10 N)
    • Løbende test med interne xirodur® materialer og iglidur® burmaterialer
    • installationsstørrelse: 6000
    xirodur® materiale i test
    • Venstre: uarmeret materiale, før test
    • Højre: uarmeret materiale, efter test
    iglidur® G materiale i test
    • Venstre: forstærket iglidur® materiale, før test
    • Højre: forstærket iglidur® materiale, efter test

    Kuglelejer under vand: igus® vs. metallejer

    Metallejet korroderer efter få timer

    Kuglelejer under vand: testresultatet

    Hvilke kuglelejer egner sig til galvanisering?

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning