1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: MCM-08-02
- Materiale: iglidur® M250
- Form: Cliplejer
- Dimensioner:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- Flere iglidur® M250 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
iglidur® cliplejer er designet specielt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne grund har lejerne flanger i begge ender. Lejerne er sikret i metalpladen på begge sider efter montering.
iglidur® clip lejer er designet specifikt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne årsag har lejerne flanger i begge ender. Lejerne er sikret i metalpladen på begge sider efter montering.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?