Udnyttede DeviceNet-kabler

Pålidelig overførsel af data og signaler er afgørende for industrielle applikationer, især når der kommunikeres via feltbussystemer som DeviceNet. Med igus' readycable DeviceNet-kabler får du løsninger af høj kvalitet, som er specielt udviklet til brug i energikæder. Vores kabler garanterer ikke kun maksimal effektivitet, men imponerer også med deres holdbarhed og præcise udførelse.

DeviceNet er afgørende for en robust udveksling af data i industriel automatisering. De særlige krav til kablerne - såsom interferensfri drift i nærvær af elektromagnetiske påvirkninger eller kontinuerlig bevægelse - gør monteringen udfordrende. Med readycable-kabler fra igus kan du være sikker på, at alle komponenter er præcist matchet og elektrisk testet for at sikre interferensfri ydeevne.

Dine fordele med færdigkoblede kabler til DeviceNet:

  • Perfekt samlet: Specielt skræddersyet til DeviceNet-feltbussystemer for optimal signaloverførsel.
  • Robust og holdbar: Udviklet til brug i energikæder og bevægelige applikationer.
  • Elektromagnetisk sikkerhed: Høj signalstabilitet, selv i tilfælde af interferens fra nabosystemer.
  • Nem installation: Plug-and-play-løsninger, der er klar til brug med det samme.
  • Testet kvalitet: Elektrisk testet for maksimal driftssikkerhed og ydeevne.
Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!