GigE-forbindelseskabler

Vores GigE Ethernet-kabler kombinerer kvalitet og funktionalitet til en lang række anvendelser. De er specielt designet til applikationer i energikæden og har oliebestandige og flammehæmmende egenskaber. Den ydre TPE-kappe garanterer maksimal robusthed, mens bøjningsfaktoren på 10xd giver mulighed for fleksibel installation. Desuden sikrer den samlede afskærmning pålidelig datatransmission, selv i miljøer med risiko for interferens. Løfte om ydeevne: 10 millioner dobbeltslag og op til 4 års garanti.

Til ekstreme vridningsbelastninger tilbyder vi modeller med en yderkappe af PUR, som ikke kun er skærmet, men også er modstandsdygtig over for hak, hydrolyse og mikrober. Disse kabler er kendetegnet ved at være modstandsdygtige over for olie, kølevæske og flammer og er ideelle til krævendeopgaver.

 

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!