TPE-koaksialkabler

Vores formonterede KOAX-kabler er optimalt designet til applikationer med meget høje krav. Den særlige TPE-yderkappe sikrer enestående robusthed og modstandsdygtighed. Kablerne er hydrolyse- og mikroberesistente, silikonefri og UV-bestandige, hvilket gør dem ideelle til barske industrimiljøer. Deres oliebestandighed i henhold til DIN EN 60811-404 og biooliebestandighed i henhold til VDMA 24568 giver ekstra sikkerhed, selv under krævende driftsforhold. Med op til 4 års garanti er de det perfekte valg til langvarig pålidelig ydelse.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!