Færdigmonterede USB 3.0-kabler

Vores USB 3.0-kabler er specielt designet til brug i energikæder og giver maksimal pålidelighed i krævende industrimiljøer. Med deres robuste PVC-yderkappe, oliebestandighed, flammehæmning og en fleksibel bøjningsfaktor på 12,5xd er de optimalt designet til kontinuerlig bevægelse og høje belastninger.

Takket være deres højkvalitetspar og samlede afskærmning garanterer de interferensfri og hurtig dataoverførsel, selv under udfordrende driftsforhold. Med en garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag og op til 4 års garanti er disse kabler det ideelle valg til industrielle udfordringer og dynamiske anvendelser.

Produktets højdepunkter:

  • Til applikationer med energikæder - specielt designet til kontinuerlig bevægelse.
  • Robust yderkappe af PVC - modstandsdygtig over for mekanisk belastning og miljøpåvirkninger.
  • Parvis og samlet afskærmning - sikker, interferensfri dataoverførsel.
  • Bøjningsfaktor 12,5xd - ideel til snævre bøjningsradier.
  • Oliebestandig & flammehæmmende - perfekt til krævende anvendelser.
  • 10 millioner dobbeltslag garanteret - lang levetid i bevægelige applikationer.
  • Op til 4 års garanti -testet kvalitet for maksimal sikkerhed.
Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!