Færdigmonteret VGA-kabel

VGA-kablet fra igus er specielt designet til meget høje belastninger. Den slidstærke TPE-yderkappe sikrer lang levetid og modstandsdygtighed selv under de hårdeste forhold. Kablet er hydrolyse- og mikroberesistent, silikonefrit og UV-bestandigt. Den har fremragende oliebestandighed i henhold til DIN EN 60811-404 og biooliebestandighed i henhold til VDMA 24568, testet med Plantocut 8 S-MB fra DEA. Med op til 4 års garanti leverer disse kabler konsekvent pålidelige resultater til industrielle anvendelser.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!