igus triflex classic square

Square triflex® - Den robuste energikæde til mindre krævende 3D-bevægelser

 square triflex® energy chain fra igus® er specielt designet til sikker kabel- og slangeføring i komplekse, tredimensionelle bevægelsesapplikationer. Den rektangulære form giver øget stabilitet og mekanisk beskyttelse mod ydre forhold - ideel til brug i barske industrimiljøer og under høje mekaniske belastninger.

Et overblik over de vigtigste fordele:

✅ Rektangulærgeometri for maksimal stabilitet og defineret kabelføring

✅ Fuldt lukket design - optimal beskyttelse mod snavs, spåner og ydre påvirkninger

✅ Modulært ledsystem - understøtter 1-, 2- eller 3-aksede bevægelser

✅ Høj trækstyrke - velegnet til vertikale anvendelser og lange transportafstande

✅ Værktøjsfri montering og demontering - kædeleddene kobles nemt til og fra
 

Den firkantede triflex® fås i forskellige størrelser, bøjningsradier og omvendte bøjningsradier (RBR), hvilket gør den velegnet til applikationer i værktøjsmaskiner, medicinsk teknologi og mange andre industrier. Takket være det lukkede design er den særlig effektiv i beskidte miljøer og beskytter følsomme kabler på en pålidelig måde.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!