Sofistikeret teknik gjort enkelt. Kun tre klik til det komplette sæt!

Opdag komplette sæt nu

Samlet overblik over energikædesystemet

Små og mellemstore e-chains®

E2 micro

E2 micro – til begrænsede installationsbetingelser

Enkeltdel – mindste størrelser, 5 til 15 mm indvendig højde, lille pitch, lav vægt, jævn drift.
mini

E2 mini – små og mellemstore størrelser

Et- og todelt, 18 til 41 mm indvendig højde. Optimeret vægt i forhold til styrke, jævn drift.
E2.1

E2.1 – ny generation

Kan åbnes på begge sider, mellemstore størrelser, 26 til 48 mm indvendige højder. Mere anvendelig installationsplads, mere støjsvag, stærkere og længere driftslevetid.
e2000

E2/000 Energikædesystem

Todelt, mellemstore dimensioner, 21 til 45 mm indvendig højde. Kan åbnes i begge sider, yderst hurtig installation. Alsidig og modulær.

Standardsæt til praktisk talt alle anvendelser

e4.1

E4.1 – kæmpe modulært system bestående af standard energikæder

Praktisk talt alle anvendelser fungerer med denne
e-chain®. Indvendige højder på 21 til 80 mm. e-chains® og rør kan åbnes på begge sider. Hurtig montering og kabelvenlig.
E4.1L

E4.1L – yderst dynamisk e-chain®

Stor styrke og nem adgang takket være hængslede ribber. Indvendige højder fra 38 til
48 mm. Mulighed for lavere vægt ved højere dynamik.
e40

E4/00 – kæmpe, modulært system

Indvendige højder på 21 til 204 mm. e-chains® og rør kan åbnes på begge sider. Mulighed for lange vandringer og anvendelser, der roterer 90
e4light

E4/light – lav vægt, støjsvag, stærk og omkostningseffektiv

Åbning i begge sider. Indvendige højder fra 56 til 112 mm. Lav vægt og økonomisk.

e-chains® med nem påfyldning, enkelt med en "zipper"

easy chain®

easy chain®: nem isættelse af kabler

Hurtig påfyldning fra inder- eller ydersiden, omkostningseffektive energikæder som enkeltdel med kortere monteringstid.
E1

System E1 – energikæde på et bånd

Modulært, enkeltbånd til enkle anvendelser. Omkostningseffektiv løsning til store mængder.
zipper

"Zipper" – en energikæde til hurtig montering

Åbning og lukning af små og mellemstore e-chains® og rør med lynets hastighed.
snapchain

snapchain – omkostningseffektiv e-chain® med nem påfyldning

Hurtig montering af kabelpakker i bundter. Omkostningseffektivt alternativ til komplekse kabelbakker.

e-rør til kabelbeskyttelse mod spåner og snavs

R100

E2 R100 – hængslet låg

Hængsles nemt åben på den ene side langs den ind- og udvendige radius, mellemstore størrelser. Alsidig, modulær indvendig opdeling.
E2 R

E2 R – meget jævn drift

Aftageligt låg, mellemstore størrelser. Alsidig, modulær indvendig opdeling.
R2

R2.1 – omkostningseffektiv spånbeskyttelse

Låg kan åbnes langs den udvendige radius på begge sider.
rx

RX-rør – yderst spånbestandige

Nyt design: afrundet form, stor påfyldningsplads "RBR"-version fås med bøjningsradius på begge sider.

Støjsvage, vibrationsfri e-chains® med lav slitage

t3

T3 – yderst fleksibel, lav vibration

Yderst støjsvag drift op til 33 dB(A). Indvendig højde 29 mm. Til yderst dynamiske anvendelser, egnet til renrum.
E3

E3 – yderst støjsvag, de mest begrænsede installationsbetingelser

Op til 38 dB(A). Indvendige højder på 10 til 15 mm. Lav vibration, slidbestandig, til yderst dynamiske anvendelser. Renrumskompatibel
E6.1

E6.1 – ny, mere støjsvag generation

Alle fordelene ved E6 med lavere vægt og endnu mere jævn drift ved maksimalhastigheder.
e6

E6 – yderst støjsvag

Op til 46 dB(A). Lav vibration, høje hastigheder, slidbestandig. Renrumskompatibel Kan åbnes på begge sider, også som e-rør.

3D- og cirkulære bevægelser, robotanvendelser

triflex® R

triflex® R
robotter 3D e-chain®

Tre versioner af energikæder: lukket, nem påfyldning eller som light-version. Førstevalget til fleraksede industrirobotter.
easy triflex®

easy triflex®
2D- og 3D-bevægelser

Lukket eller med nem påfyldning. Modulært system til kompleks bevægelse. Mulighed for kombination af bevægelse af en, to eller tre akser.
triflex®

triflex®
2D og 3D – lukket

Lukket eller med nem påfyldning. Modulært system til kompleks bevægelse. Mulighed for kombination af bevægelse af en, to eller tre akser.
TC ny

twisterchain nye
cirkulære og spiralbevægelser

Ny generation af energikæder til cirkulære bevægelser på op til 540  og mere. Mere styrke og mulighed for højere fyldvægte.
TC

twisterchain
cirkulære og spiralbevægelser

Energikæder til cirkulære og spiralbevægelser på op til 540 . Hurtig kabeludskiftning. Modulært design – forskellige bredder.
twisterband HD

twisterband HD
yderst stabile rotationsbevægelser

twisterband HD: stærk pin/krog-forbindelse til høj belastning og lang driftslevetid
twisterband

twisterband
roterende bevægelse op til 7.000

twisterband: nye størrelser, roterer op til 7.000  med mulighed for flere. Kompakt, modulær, omkostningseffektiv.

Bølgeslange og slangeføringsløsninger

e-skin renrums energikæder

e-skin renrums energikæder

igus® e-skin® er rør, der kan åbnes, bestående af to dele.  Driftstemperaturer +10 C/+50 C.
e-rib

e-rib: forstærkning af bølgerør

Forstærkningen af eksisterende bølgerørssystemer.  Nem at tilpasse, behov for begrænset installationsplads og stabilitet mod uønsket sidelæns bevægelse.
PMA-slanger til kabelbeskyttelse

PMA-kabelbeskyttelse: alsidigt udvalg af rør og systemer

Til beskyttelse af elektriske kabler.

e-chain® designet i henhold til hygiejniske designprincipper – FDA-konform og absolut ingen friktion – ingen materialer, der gnider op af andre materialer

TH3

TH3-system – FDA-konformt og ingen materialer, der gnider op af andre materialer

Indvendig højde 25,5 mm. Lav vibration og meget lav vægt. Til yderst dynamiske anvendelser i henhold til hygiejniske designprincipper.

Løsninger til lange vandringer og specialløsninger

Ruller

rol e-chain®-system

Lange vandringer og yderst høj traverseringshastighed med kabelbelastninger på op til 50 kg/m. Som en energikæde med ribber for hvert led eller som et lukket
e-rør.
p4

P4-system: profil-rol e-chain®, energieffektiv

Støjsvag, slidstærk og vedligeholdelsesfri. Til lange vandringer på 600 m og mere, meget høje fyldvægte og hastigheder.
autoglide

autoglide-serie: specialløsninger til lange vandringer

Kombination af autoglide og easy chain®-energikæder, E2/000-system og E4.1-system.
E44HD

E4/4HD – lange vandringer eller "sidemonteret"

Åbning i begge sider. Indvendige højder fra 32 til 80 mm. Særligt velegnet til "sidemonteret" installation og vandringer på over 200 m.
guidelite plus

guidelite plus – rendesystem

Kemikalie- og korrosionsresistent føringsrendesystem i plast
basic flizz®

Basic flizz®: Beskyttelse mod vejr og snavs

Omkostningseffektiv, lukket løsning til lange vandringer, f.eks. spildevandsanlæg.
micro flizz®

micro flizz®-system: kompakt, støjsvagt og omkostningsbesparende

Kompakt, omkostningsbesparende energikæde. Pladsbesparende komplet system til sikker føring af energi, data og luft.
guidelok horisontal

guidelok horizontal: til lange vandringer op til 50 m, ikke-understøttet

Uhindret vandring: Der kan ikke sætte sig spåner mellem de glidende overflader på de øvre og nedre flader af energikæden.

guidelok slimline: udelukkende fremstillet af plast

Sikker vertikal føring af e-chains® til hurtige lagrings- og plukningsenheder.
guidefast

guidefast: hurtig montering som modulær løsning

guidefast-føringsrender fastgøres fra siden. Nem montering ved hjælp af et lille antal forskellige komponenter.
ESD

ESD: undgå statisk ophopning

Energikæder, der kan åbnes, med monteringsbeslag og indvendig opdeling i elektrisk ledende ESD-materiale fra lager.

e-spool flex - kontinuerlig panelfødning

e-spool flex 2.0 er igus' version af en kabeltromle uden slæbering. Der kan anvendes kabeldiametre fra 5 mm til 15 mm.
e-spool

e-spool®: spole til flere energiformer

Alternativet til en kabelspole – reducerer kabelslitage og fører diverse midler driftssikkert.
magsnap

magsnap: hurtig og nem installation

Magnetiske magsnap-ribber – pladsbesparende, føring uden rende.
løftebånd

løftebånd – til vertikale anvendelser

Alternativ til zig-zag-løsning – lettere og mindre installationsplads.
Flydende bevægelig ende

FTA flydende bevægelig ende

Kompensation for sideløbende fejl i tilfælde af lange vandringer.  Lille, lav i vægt og omkostningseffektiv.
PPDS

PPDS: Skub/trækkraftregistreringssystem

Beregning af skub/trækkraft som sikkerhedsstandard.
e2.1

Offshore energikæde: undervandsløsninger

Kraftig energiforsyning til havbunden. Vertikale hængende anvendelser på op til
200 m i længde.
RTG-kobling

Portalkran på gummihjul (RTG) – kobling

igus® e-rover-kobling til havnekraner. Robotkraner på gummihjul kobles automatisk til et energikædesystem.
Monteringsværktøjer

Monteringsværktøj til "hyppige brugere"

Enkel åbning og lukning af kædeled og store tidsbesparelser i forbindelse med montering.
AX

AX e-chain®-serie: til finstøvsanvendelser

Udvendige stop-dogs forebygger ophobning af støv. Alle eksisterende bredder kan kombineres.
classic

"Classic" serie og igus®-specialløsninger

Ældre energikæder fås også på permanent basis. Til nye design anbefaler vi de tilsvarende nye strukturelt identitiske e-chains®.

Render

Føringsrendesystemer til lange vandringer

Fra den lette og universelt driftsklar føringsrende "Super Alu" til den enkle og omkostningseffektive rende, der kan klikkes på.
Rotationsmoduler

Rotationsmoduler – til cirkulære bevægelser

igus® modulære system til hurtigt roterende anvendelser. Indbygget trækaflastning og kabelføringer i selve føringsrenden.
Maksimal rotationsvinkel på 600 .
Trækaflastningselementer

Trækaflastningselementer

Trækaflastningsklemmer, kabelkanaler og modulære stik til trækaflastningselementer
e-chain®

chainflex®-kabler

Specialkabler til energikæder: de mindste bøjningsradiusser, forskellige kappematerialer, testet i e-chains® i op til 30 millioner cyklusser.

Energikædekatalog

Energikædekataloget kan downloades online!
 ► Download her (PDF)

Bestil energikædeprøve

Bestil en gratis prøve for det bedst mulig indtryk.

Energikæde konfiguratorer

Konfigurer nemt og bekvemt energikæder online eller bestil et individuelt projekt fra en ekspert.

Genindvindingsprogram

Bed igus genindvinde dine energikæder, uanset fabrikatet. Hvordan fungerer det?

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Jan Toft Sørensen

Teknisk Senior Konsulent

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h