Kabelkæder

igus® kabelkæder sikrer orden på kontoret, på skrivebordet, tv-bordet, skænken og 3D-printeren. igus tilbyder ZF14- eller OCR-systemet til ordnet kabelføring på et normalt eller højdejusterbart skrivebord. De beskytter ikke bare kabler og slanger, men er også diskrete med en attraktiv overflade. En anden særlig egenskab er, at kabelkæderne enten kan fastgøres magnetisk, skrues fast eller limes fast.
Kabelkæde til at holde orden på skrivebordet direkte fra producenten Rund sort kabelkæde/kabelrulle sikrer en ordentlig kabelføring på skrivebordet, tv-bordet, skænken osv. Ingen sammenfiltrede kabler eller snublefarer på kontoret.

Kabelkæde OCR

Kabelkæde OCR
  • Rund kabelkæde
  • Kan fastgøres med indbyggede magneter, tape eller skruer
  • Spar tid: Kabler monteres hurtigt, med "easy" design
  • Hvert kædelink fås som enten en fleksibel eller fast version
  • Prisvinder af reddot 2018
Yderligere oplysninger
Til butikken

Kabelkæde ZF14

Kabelkæde ZF14
  • Montering enten med skruer eller limet på
  • Æstetisk design
  • Monteringsbeslag clipses på
  • Nem at fylde, selv når den er installeret med "easy" design
  • UL94-V2 certificeret
Til butikken

Kabelkæde OCO

Kabelkæde OCO DESIGNSTUDIE
  • Optimeret design
  • Fleksibel tilpasning
  • Nem at forlænge og afkorte
  • Med indbyggede magneter for nem montering
  • God holdekraft på op til 150 N for energikædeleddene
Til butikken

System easy chain

System easy chain
  • Kabler trykkes ind
  • Økonomiske
  • Lydsvag drift
  • Høj accelation
Til butikken

System E2 mini

System E2 mini
  • Let at montere
  • Let af afmontere
  • Pladsbesparende: små indvendige højder og bøjningsradier
  • Stille: lille pitch for støjsvag, jævn drift
Til butikken

System triflex R

System triflex R
  • Easy design - for enkel og hurtig fyldning.
  • Cirka +/-10° torsion pr. kædeled
  • Ekstremt nem installation og demontering med kugle og bøsning princip
Til butikken

Matchende chainflex kabler til kabelkæder

chainflex kablerne er løse kabler til applikationer i bevægelse i kabelføringer eller til robotapplikationer, med 36 måneders garanti.
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikre, med 36 måneders garanti
  • Fra en længde på 1 m inden for 24 timer

mere information

Produktbrochure

Vigtig information om vores produkter og services

Prisvindende igus designs

Priser for særligt innovative og attraktive industrielle designs

Genindvinding af energikæder

Få din energikæde behandlet som en del af igus chainge genindvindingsprogrammet.