Kabelkæde OCR - praktisk, magnetisk, skruet, klæbet

OCR-kontorets kabelkæde gør føring af kabler ikke kun praktisk, men også sikker. Kabelkæden er nem at bruge – du skal blot presse kablerne ind i kæden. Dens monteringsbeslag kan bruges til at fastgøre kæden med klæbestrimler, skruer eller magneter, hvilket betyder, at den kan flyttes til positioner efter behov. Det nye mellembeslag gør det nu muligt at fastgøre dele af kabelkæden til metaloverflader med simple magnetiske clips.

  • Mellembeslag kan fastgøres på ethvert punkt
  • Kan nemt clipses på kabelkæden
  • Kan fastgøres med indbyggede magneter, tape eller skruer
  • Spar tid: Kabler monteres hurtigt, med "easy" design
  • Slidoptimeret: kabelvenlig takket være glat interiør
  • Fleksibel tilpasning
  • Hvert kædelink fås som enten en fleksibel eller fast version
  • Prisvinder af reddot 2018
Bestil nu!

Installations dimensioner

kabelkæde til kontor
OCR udvidet, fleksibel lægning
Indvendig højde [hi]: 14,5 mm
Pitch: 25 mm
Led/m: 40
svarer til: 1.000 mm
OCR komprimeret, låst
Indvendig højde [hi]: 14,5 mm
Pitch: 20 mm
Led/m: 50
svarer til: 1000 mm

Design

OCR kontor energikæde Kabelkæden OCR er stiv i komprimeret tilstand.
OCR kontor energikæde For at forlænge OCR kabelføringen skal du blot trække den fra hinanden.
OCR kontor energikæde Fleksibel, når den er forlænget.
OCR kontor energikæde De fleksible monteringsbeslag kan limes på plads eller fastgøres med de integrerede magneter.
OCR kontor energikæde Fastgjort på træ.
OCR kontor energikæde Eller bare skrued ind.

Skab orden på kontoret hurtigt og nemt med OCR office kabelkæde der er bevægelig i alle akser

skrivebord med kabelkæde
kabelkæde lukker gabet mellem skrivebord og væg

Prøve OCR længde | Med 12 energikædeled

kabelkæde til kontor og værksted

OCR udvidet, maks. 343 mm

kabelkæde til kontor fra igus

OCR komprimeret, min. 278 mm


Måske er du også interesseret i dette


Kabelkæde ZF14

Kabelkæde ZF14

Let at fylde selv når den er installeret, attraktivt design.
Kabelføringer til kontor og møbler

Flere kabelkæder

Opdag flere kabelkæder til kontorer og møbler.
Møbelfremstilling/industrielt design

Møbelfremstilling/industrielt design

Få mere at vide om vores motion plastics i møbelindustrien.