Den nye standard for cirkulære bevægelser op til 380° - stålrotationsmodul SRM

SRM system Rotationsvinkel op til 380° - Minimale forskydningskræfter og maks. levetid på grund af delt føringsrende
Hvad er det nye produkt beregnet til?
Det tidligere igus® modulsystem til roterende applikationer er blevet revideret og optimeret med vores mangeårige erfaring med individuelle projektløsninger. Det nye SRM roterende energiforsyningssystem leveres som et komplet system med e-chain®, monteringsbeslag, indvendig adskillelse, belastningsaflastning og føringsrende fremstillet af galvaniseret stål. 
 
Anvendelsesområde
Det komplette system er designet til alle rotationsapplikationer i næsten alle industrier med en udvendig diameter på op til 2,8 meter og en rotationsvinkel på op til 380°.

Hvad er fordelen?
Med SRM får vores kunder et koordineret komplet system med en systemgaranti. Alle nødvendige komponenter kan bestilles med et enkelt ID-nummer.
 
Monteringsstørrelser for SRM systemet 
Udvendig diameter 600 og 800 med e-chain® E4.21
Udvendig diameter 900 og 1200 med e-chain® E4.32
Udvendig diameter 1500 og 1800 med e-chain® E4.42
Udvendig diameter 2400 og 2800 med e-chain® E4.56

Individuelle krav
Større rotationsvinkler eller diametre kan også gennemføres ved individuel projektering. Mellemstørrelser kan beregnes nemt og umiddelbart.
Oplev det komplette sæt

Augmented reality-tjeneste

Prøv det derhjemme eller på kontoret, og få et førstehåndsindtryk

Du kan teste stålrotationsmodulet med vores nye, gratis augmented reality-tjeneste. Få adgang til tjenesten med din pc, og scan QR-koden til AR-modellen med din smartenhed, eller klik på linket direkte med din smartenhed.
Test augmented reality-tjenesten her

Tech up

Tech up

  • Ingen glidende kontakter - uden yderligere fastspændingspunkter
  • Pålideligt levere alle medier i ét system (energi, data, væsker, luft osv.)
  • Standardiseret løsning til næsten alle industrier, udvendige diametre på op til 2,8 meter, komplet system, herunder e-chain®, monteringsbeslag, indvendig adskillelse og galvaniseret føringsrende, kan bestilles med et varenummer.
Cost down

Cost down

  • Optimering af design og processer reducerede prisen med 25 % og tillod en leveringstid på tre uger
  • Ingen omkostninger til projektplanlægning
  • Ingen mindste ordremængde - lav systempris uden mindste ordremængde
  • Kan leveres færdigmonteret
Garanteret

Garanteret

  • Årtiers erfaring inden for alle brancher
Bæredygtighed

Bæredygtighed

  • Meget vedligeholdelsesvenligt system takket være tribooptimeret plast og minimale relative bevægelser
  • Sparer ressourcer med lang levetid på den roterende energiforsyning

PRM roterende energiforsyning

Komplet system med polymer føringsrende, rotationsvinkel 360°

PRM roterende energiforsyningssystem er en plastrende til applikationer som små måle- og håndteringsmaskiner. Føringen er også egnet for kameraapplikationer. Den kræver ingen glidende kontakter og er korrosionsfrit.
DMP roterende-energiforsyning

10 tips til en driftssikker roterende energiforsyning

Ti værdifulde tips til design af den rigtige føringsrende til cirkulære moduler. Undgå fejl, der reducerer dit systems levetid eller endda forårsager nedetid.

Fra indholdet:
- Korrekt planlægning af vejledningsark
- Tips til føring af kabler
- Begrænsning af maksimal rotationsvinkel
- Generering af CAD data for render og hele moduler

Download ti gratis tips nu. Vi vil med glæde hjælpe dig på ethvert tidspunkt.
Download disse designtips nu