Føringsskruedrev er maskinelementer der konverterer rotationsbevægelse til en lineær bevægelse (transmissionsgevind). igus højstignings og trapezformede føringsskruer leveres i tre forskellige skruematerialer (stål, rustfrit stål og aluminium) og i kombination med mere end syv forskellige materialer til føringsskruemøtrikker. Friktionsoptimerede materialer tillader hurtig, enkel online konfiguration og bestilling af applikationer der ikke kræver smøring eller vedligeholdelse. Den dryspin teknologi, som igus har udviklet, har asymmetriske gevind, der forlænger levetiden, og en flad flankevinkel, der forbedrer effektiviteten. Geometrien for føringsskruemøtrik egnet for gevindstang er variabel, selv i standardproduktet. Der er geometrier for alt fra cylindriske designs til designs med flanger eller spændeflader for frigangsreducerende føringsskruemøtrikker, som zero-backlash, lav frigang, og anti-backlash møtrikker.
Slitage er det vigtigste aspekt af dele i bevægelige applikationer. Slidstærke polymerer som vores iglidur materialer er løsningen til minimering af slid og forlængelse af komponentens levetid. Deres tribologiske egenskaber gør iglidur® materialer perfekte til alle anvendelser, hvor en god friktionskoefficient og meget lavt slid er afgørende. Det største testlaboratorium i branchen er på 3.800 m², og her udfører igus forskning og udvikling samt en omfattende række eksperimenter. De tribologiske egenskaber for alle materialer testes i forskellige testserier med henblik på at minimere slitage- og vedligeholdelsesintervaller. De er specielt friktionsfri og slidstærke og sikrer smøringsfri og vedligeholdelsesfri drift. iglidur® polymerer giver meget rigtig tribologiske egenskaber, der sikrer en længere levetid for polymerkomponenter.
Årligt udføres et stort antal tests og materialeundersøgelser på de mange testfaciliteter:
Tribologi er videnskaben om friktion og slid. Tribologisk optimeret plast er dem, der udviser minimal friktionsadfærd og lave slitagerater. Basepolymerer, faste smøremidler og forstærkninger kombineres i vores dry-tech produkter på en sådan måde, at lejerne, i modsætning til dem af metal, ikke kræver yderligere smøring, alle ønskede egenskaber er opfyldt og kun den mindste friktion, varmegenerering og slid forekommer." - Dr.-Ing. Ralf Selzer, Leder af forskning og udvikling for glidelejer
Hvis du ikke ønsker at eksperimentere, men ønsker at teste materialer til din anvendelse før brug, eller hvis du har en usædvanlig anvendelse og leder efter en passende løsning? Ikke noget problem. Vi vil teste din anvendelse på vores testlaboratorium og bruge vores ekspertise til at finde den bedste igus® løsning for dig.
Belastning: 50 N
slaglængde: 140 mm
hastighed: 450 omdr.
Testvarighed: 150.000 cyklusser
1. Konkurrentens geometri 10x3/POM + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/sprøjtestøbning
3. DS10x3/AISI 304 iglidur® J/sprøjtestøbning
Evalueringen af slitageprøven for produktet med dimensionerne 10x3 i rustfrit stål viste, at vores dryspin® gevind Ds10x3 kan opnå en op til 25 % lavere slitagerate, en op til 25 % længere levetid og større effektivitet sammenlignet med konkurrenterne og trapezformede gevind Tr10x3.
Efter anmodning fra en kunde sammenlignede motion plastics® specialisten igus dryspin® Ds10x25 føringsskruer med to konkurrerende produkter med identiske dimensioner af højstigningsgevind. I både en slitagetest og en effektivitetstest blev skinneteknologiprodukterne testet med op til 630.000 cyklusser.
1. Konkurrerende geometri 1/ POM + PTFE
2. Konkurrerende geometri 2 /POM + PTFE
3. dryspin® Ds10x25 / iglidur® J/sprøjtestøbning
Selv efter 630.000 cyklusser udviste igus® dryspin®-møtrikken markant mindre slitage og en højere grad af effektivitet end de konkurrerende geometrier.
Eksperten kan hjælpe ingeniører til hurtigt at finde den rigtige føringsskruekomponent til deres anvendelse og kan også forudsige levetiden. Endelig kan du bestille delene eller anmode om yderligere oplysninger fra os.
Med konfiguratoren kan ingeniører hurtigt finde den rigtige føringsskrue og bearbejde stifterne fra begge sider. Programmet genererer en dimensioneret tegning af konfigurationen for dig. Du kan derefter bestille skruen eller anmode om yderligere oplysninger.