Ved forudseende vedligeholdelse forstås generelt en tidlig foregribelse og undgåelse af fejl i maskiner eller komponenter takket være data om deres tilstand. Det er muligt med databaserede metoder, der analyserer dine maskiners tilstand og hjælper med at forudsige fejl og mangler samt det tidspunkt, hvor der er behov for vedligeholdelsesarbejde.
Industry 4.0 lover større effektivitet i produktionen gennem maskiner i netværk, indsigt på grund af dataanalyser og bedre maskintilgængelighed. I denne sammenhæng er forudseende vedligeholdelse, dvs. en fremadrettet vedligeholdelsesproces baseret på evaluering af proces- og maskindata, en afgørende komponent.
Ikke planlagt nedetid for produktionsudstyr koster penge og reducerer din indtjening betydeligt i det lange løb. Det er sikkert, at maskin- og systemfejl udgør en alvorlig trussel mod industrien. Forudseende vedligeholdelse skal føre til omkostningsbesparelser i forhold til rutinemæssig, interval- eller tidsbaseret forebyggende vedligeholdelse, da der kun udføres arbejde, når det er nødvendigt.
Først og fremmest har du brug for forskellige sensorer til at registrere funktionelt relevante data om maskinerne, f.eks. hastighed, temperatur, støjniveau, vibrationer i lejerne eller strømforbrug. Derefter er der behov for en kombination af realtids analyseteknologi og en database til fortolkning og meningsfuld evaluering af sensordata. Hvis alt dette lykkes, vil det være muligt at løse maskinproblemet, før det faktisk opstår.
Nej, forudseende vedligeholdelse er ikke kun interessant for fremstillingsindustrien eller tilknyttede MRO områder (vedligeholdelse, reparation og drift), men også for alle mobilitetstilbud - uanset om det er i luften, i køretøjer eller på skinner. Det kan normalt betale sig for virksomheder, der bruger den samme type maskine oftere, eller som ikke ønsker at anvende forudseende vedligeholdelse til deres egen produktion, men til de maskiner, de sælger.
► Hvilke eksempler på forudseende vedligeholdelse findes der i praksis?
I praksis giver det ofte mening at anvende forudseende vedligeholdelse på maskiner, hvor et nedbrud ville betyde store salgstab eller følgeskader. Moderne maskiner er ofte allerede udstyret med de nødvendige målesensorer, ældre maskiner kan eftermonteres. Her er et par eksempler:
► I hvilke brancher giver forudseende vedligeholdelse mest mening?
Forudseende vedligeholdelse anvendes primært i industrier, hvor fejl i systemer, maskiner eller komponenter medfører betydelige følgeskader og omkostninger ved svigt: