Produkter til scenemaskineri og auditorium

Find det rigtige plastprodukt til din bevægelsesopgave

For at en event kan blive en succes uden tekniske nedbrud, er det nødvendigt med maskinkomponenter, der fungerer pålideligt og lydløst. Vores energiforsyningssystemer og glidelejeprodukter gør netop det og er desuden vedligeholdelsesfrie og lette.

Vi har specielle energikædeløsninger klar til enhver form for bevægelse, men især lodrette bevægelser, som f.eks. til lyshejs og holdeanordninger, bevægelige portalbroer, videoskærme, scenepodier og højttalere. Vores energikæder fører sikkert kabler til scenelys, lyd, video, bygningsinstallationer og drevteknologi.
e-spool og zig-zag systemer i scenemaskineri

Lodret lyshejs, portalbroer og bevægelse af videokube

Hvis lyshejs, videovægge, projektorer, lysekroner eller højttalere bevæger sig lodret på scenen eller i salen, skal kabelpakken også føres sikkert. Hvis systemet ikke skal ses, eller hvis dets vægt forhindrer det i at blive transporteret, er vores e-spool kabeltromle uden glidering ideel. Ellers er zig-zag systemet et godt alternativ.

Scenepodie

Lodret scenepodiebevægelse

Hvis scenepodierne bevæger sig op og ned, skal alle tilhørende kabler til drev-, medie- og lysteknologi bevæge sig med dem. e-spool  tillader afbøjning af energikæden. Zig-zag systemet bruges til at forsyne opfølgningspodiet med de nødvendige kabler. Vedligeholdelsesfri iglidur Q3E heavy-duty glidelejer og drylin W lineære føringer bruges til sakseliftpodier.

Vertikal energiforsyning i sceneteknologi – seks tips

Gratis whitepaper:

Dette whitepaper viser, hvad man skal overveje, når man vælger og designer vertikale energiforsyningssystemer til teater- og sceneteknik. Og det introducerer et kabelføringssystem, der er specielt udviklet til kravene i dette anvendelsesområde.
Download nu

Energikæder til mobile portaltårne

Horisontalt bevægelige portaltårne

For at ændre portalsektionen kan portaltårnene i teatrene ofte flyttes. Da tårnene er udstyret med teknologi, er det nødvendigt med en sikker energiforsyning. Det er her, vores E4.1-series energikæder kommer ind i billedet. Kæden bevæger sig enten i en rende under arbejdsgalleriet eller hænger frit i en U-form på tårnet.

Sakselifte til gardiner

Sakselifte til gardiner

Sakselifte bruges til at åbne og lukke gardiner glat, især med tunge stoffer. iglidur G glidelejer og trykskiver er brugt i samlingerne. Hvis drevene til vandret åbning også bevæger sig, er zig-zag systemet en god løsning til sikker føring af kablerne.

Kabeltromle med igus produkter

Lineær styring af kabeltromle eller afbøjningsruller i drivsystemer​

Hvis kabeltromlen til scenemaskineriets spil er meget tæt på den første føringsrulle, skal kabeltromlen eller styrerullen flyttes parallelt. Det sikrer, at stålkablerne altid føres sikkert, når de vikles på og af tromlen.​ Vores smørefri drylin W og drylin R lineære føringer eller en drylin lineær akse med føringsskruedrev bruges normalt her. Når de bevæger sig, er kablerne også sikkert ført i en E2.1 energikæde. xiros transportruller fører kablerne på tromlen.​

Energikæder på scenevognen

Vandret bevægelse af scenevogn

Energikæderne garanterer en sikker strømforsyning til bevægelige horisontale elementer på scenen, som scenevogne og LED videovægge. Vores støjreducerende E6-serie energikæder eller e-spool kabeltromle er velegnede til denne anvendelse.

Teleskopiske gallerier

Teleskopiske gallerier

I teleskopiske tilskuerpladser skal kablerne til trinbelysningen flyttes ved hjælp af E2.1 eller E4Q energikæder . Vores vedligeholdelsesfrie plastglidebøsninger fremstillet af iglidur G eller iglidur J er ideelle til lejepunkterne i sædets vippemekanisme.

 


Produkter til kamerateknologi

Vores smørefri glidelejer og komponenter til lineær teknologi i kombination med energikæder til lineære og 3D bevægelser sikrer, at kameradollyer, kameraslidere og kamerakraner bevæger sig stille og uden vibrationer, og at kabler føres kompakt og sikkert.
Opdag det nu

Måske er du også interesseret i

Scenebelysning

Vedligeholdelsesfri lejeteknologi og støjsvage energikæder til spotlights, lasere og andre lyseffektanordninger
Læs mere nu

Online værktøjer

Konfigurer dit ønskede produkt online, beregn dets levetid og reducer procesomkostninger
Til værktøjerne