Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Accessories for linear robots

Antal produkter: 5

drylin® mounting bracket for drylin® ZLW

Product information:
  • Available for drylin® SAW(C) & ZLW
  • Material anodized aluminum
  • connection options. T-slot profile/linear axis/initiators
  • Freely positionable
  • Fast assembly without drilling
  • Including fastening material

Optional accessories:
  • Line gantries
  • Flat gantries
  • Room gantries
fra 26,11 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
3 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drygear® planetary gear adapter for linear robots

Product information:
  • Compatible for DLE-RG-0003 & DLE-RG-0012
  • Available for cantilever axis GRR-1280, others on request
  • Fast assembly without drilling
  • Including fastening material
  • Silver
     
Optional accessoires:
  • DLE-RG-0003
  • DLE-RG-0012
fra 10,77 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
Til produktsiden

Elastomer mat

Product information
  • For easy gantry robot alignment
  • Compensate for unevenness
  • Size: 300 mm x 200 mm x 3 mm
På forespørgsel
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

Mounting bracket for gantry axles on 40 mm T-slot profile

Product information
  • Material anodized aluminium
  • Freely positionable
  • Quick installation without drilling
  • Fastening material included
På forespørgsel
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h